Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6N000001","name":"PSEN sl2-DM1-P switch","price":"3745.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Produkten kan variera
PSEN sl2-DM1-P switch
Artikelnummer: 6N000001
GTIN: 4046548092356
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, kodad, för
säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd,
hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling
Enhet
Ditt pris
SEK3,745.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | gering |
| Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | codiert |
| Lämplig för seriekoppling | ja |
| Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 4.5 |
Ingångar
| Antal ingångar | 3 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
| Antal signalutgångar | 1 |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-13 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -25 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus | IP67 |
| UL skyddskass (typ) | type 1 |
Mekaniska data
| Höjdförskjutning max. | 5 mm |
| Vinkelkomp. max | +/-2 deg |
| Max. vinkelkomp. på X-axel | +/-2 deg |
| Max. vinkelkomp. på Y-axel | +/-2 deg |
| Max. vinkelkomp. på Z-axel | +/-2 deg |
| Manöverdon typ 1 | PSEN sl2-M-AL actuator |
| Manöverdon typ 2 | PSEN sl2-M-VA actuator |
| Sensorn kan monteras infälld | Ja, Montagehinweis beachten |
| Anslutningstyp | M12, 8pol. male |
| Ledningar kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Produktmaterial |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Kåpmaterial överdel | PBT |
| Mått höjd | 120 |
| Mått bredd | 45 |
| Mått djup | 44 |
| Nettovikt | 775 |
| Bruttovikt | 982 |
Transponder
| Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092356 |
| Volym | 1.814 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PSEN sl2-M-AL actuator
6N000025
Manöverdon, för säkerhetslåsning PSENslock2, bottenplatta i
aluminium, hållkraft 1 000 N
SEK896.00
PSEN sl2-M-VA actuator
6N000028
Manöverdon, för säkerhetslåsning PSENslock2, bottenplatta i
rostfritt stål, hållkraft 1 000 N
SEK1,727.00
Tillbehör – tillval
PSEN sl adapter
380325
Kabel, adapter, IP68, M12-honkontakt, svart, rak, 8-polig,
A-kodad på M12-hankontakt, svart, rak, 5-polig, A-kodad,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², svart, med avskärmning (metallnät), för
anslutning av en PSENslock-sensor (säker skyddsgrindsövervakning) till
PSS67 och PDP67.
SEK388.00
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10
st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
SEK46.00
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M12-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet),
8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste
anslutningsdon), 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor),
8-polig, A-kodad, förväxling av anslutningarna är på grund av intern
kabeldragning elektriskt omöjligt, för anslutning för PSENcode, för
direkt anslutning för PSENslock på sensorn.
SEK240.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, vinklad
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK728.00
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kabel, Y-adapter med Y-anslutningsdon, IP67, M12-stickkontakt (X1,
utvärderingsenhet), svart, rak, 8-polig, A-kodad på
M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), svart, rak,
8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X3, sensor), svart, rak,
8-polig, A-kodad, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, förväxling av
anslutningarna är på grund av intern kabeldragning elektriskt omöjligt,för
anslutning för PSENcode och PSENslock.
SEK514.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK569.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK720.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,002.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,260.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 0,5m
SEK429.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK444.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1,5m
SEK455.00
PSEN sl bracket swing door
570550
Monteringsvinkel för sväng- och dubbelgrindar, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2
SEK248.00
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 monteringsvinklar för skjutgrindar, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2.
1 vinkel för givare respektive manöverdon.
SEK358.00
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mekanisk tilläggsmodul för montering, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2, användning som
återstartsspärr för säkerhet vid arbete inom riskområde vid en
stannad maskin, möjlighet att hänga på upp till två hänglås som
säkring.
SEK1,547.00
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
Adapter för seriekoppling PSEN sl2-D, 8-polig M12-hylskontakt,
rak, A-kodad på 8-polig M12-stickkontakt, rak, A-kodad och 8-
polig M12-hylskontakt, rak, A-kodad, kabellängd: 0,15 m.
SEK366.00
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Transpondernyckel för inställning av spärrkraft på
skyddsgrindssystemet PSENslock2
SEK215.00