Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570552","name":"PSEN sl restart interlock (padlock)","price":"1448.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180IA"]}
Produkten kan variera
PSEN sl restart interlock (padlock)
Artikelnummer: 570552
Mekanisk tilläggsmodul för montering, passar
skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2, användning som
återstartsspärr för säkerhet vid arbete inom riskområde vid en
stannad maskin, möjlighet att h... Mer
Ditt pris
SEK1,448.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Mekanisk tilläggsmodul för montering, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2, användning som återstartsspärr för säkerhet vid arbete inom riskområde vid en stannad maskin, möjlighet att hänga på upp till två hänglås som säkring.
Generell information
Godkännande | - |
Teknisk data
Mekaniska data
Material svängspak | Rostfritt stål 1.4301 |
Material sidodel | Aluminium |
Vridmoment+tolerans skruvar | 5,5 Nm +/-0,5 Nm |
Nettovikt | 200 g |
Bruttovikt | 280 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548073966 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27273792 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EC003015 |
Volym | 0 |