text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN ml sa 2.1 unit

Artikelnummer: 570432
GTIN: 4046548098198
Skyddsgrindssystemet PSENmlock, fullkodad, med säkerhetsbrytare och manöverdon, med låsning, med automatisk återställning, 12-polig M12- stickkontakt, 0,23 m kabel, seriekoppling

Enhet

Ditt pris

SEK4,691.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 hoch  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning vollcodiert  
Typ av reset automatischer Reset  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Unit  
 
Manöverspänning (V) 24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1  
Antal ingångar 4  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nein  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-13  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
EMV enligt standard … EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP65  
IP69  
IP67  
UL skyddskass (typ) type 1  
Pulstid Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Böjradie (vid dragning) K1 5 x Ø  
Nödöppning finns nein  
Höjdförskjutning max. +/-3,0 mm  
Max. vinkelkomp. på X-axel +/-2,0 deg  
Max. vinkelkomp. på Y-axel +/-2,5 deg  
Max. vinkelkomp. på Z-axel +/-7,5 deg  
Max. kompens. stängningsriktn. +/-2 mm  
Manöverdon typ 1 PSEN ml 2.1  
Anslutningstyp M12, 12pol. male  
Ledningar kabel LiYY 12 x 0,25 mm2  
Produktmaterial Zn  
Aluminium  
Stahl verzinkt  
Edelstahl  
Kunststoff  
Mått höjd 217.2  
Mått bredd 40  
Mått djup 40  
Nettovikt 1100  
Bruttovikt 1450  
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548098198  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK728.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK569.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK720.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,002.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,260.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 0,5m
SEK429.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK444.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1,5m
SEK455.00
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK349.00
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK378.00
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK436.00
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK566.00
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK827.00
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,029.00
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,406.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK371.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK429.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK472.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK530.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK660.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK906.00
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Förlängningar för nödöppningen, 25 mm förlängningselement, rostfritt stål
SEK98.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,5m, hyg. design 1, förpackningen innehåller =drag-tryckkabel med manöverelement och monteringstillbehör
SEK2,184.00
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 0,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement. Med denna variant ska du säkerställa rakast möjliga montering. För nödupplåsningar med artikelnummer 570466 och 570467 kan funktionen och livslängden reduceras om drag-tryckkabeln böjs.
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 0,75m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement. Med denna variant ska du säkerställa rakast möjliga montering. För nödupplåsningar med artikelnummer 570466 och 570467 kan funktionen och livslängden reduceras om drag-tryckkabeln böjs.
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,25m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 2,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,265.00
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 2,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,270.00
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 3,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,347.00
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 3,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,389.00
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 4,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,418.00
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter för inriktning av PSENmlock-manöverdonet för små grindar: radie300-500 mm. Förpackningen innehåller = 1 adapter
SEK716.00
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Centreringsring för PSENmlock-manöverdon. Passar särskilt för små grindar. Förpackningen innehåller = 1 centreringsring
SEK282.00
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M12-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X3, sensor), 12-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon), 8-polig, A-kodad, för anslutning för seriekoppling av PSENmlock.
SEK240.00
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Anslutningsdon, slutadapter, IP67, M12-stickkontakt (X2, utvärderingsenhet/förra anslutningsdonet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X3, sensor), 12-polig, A-kodad, för att avsluta seriekopplingen av PSENmlock.
SEK240.00
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
PSEN ml / PSENcs Y junction M12 570489
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M12-stickkontakt (X2, utvärderingsenhet/förra anslutningsdonet), 8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X3, sensor), 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt (X1, sensor/nästa anslutningsdon), 8-polig, A-kodad, för anslutning för integrering av PSENcode i seriekopplingen för PSENmlock, vid användning av SDD använder du en annan Y-adapter beroende på vilken typ av PSENcode som används: 540315,540316, 540337, 540338 (inte 570489!).
SEK240.00
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Monteringsplatta för 40 mm standardprofiler
SEK472.00
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Monteringsvinkel för skjutgrindar
SEK390.00
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Monteringsvinkel för svänggrindar, höjd 70 mm
SEK472.00
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Monteringsvinkel för svänggrindar, höjd 80 mm
SEK472.00
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Grindgreppsenhet för skjutgrindar
SEK1,073.00
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Grindgreppsenhet för svänggrindar, höjd 70 mm
SEK1,026.00
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Grindgreppsenhet för svänggrindar, höjd 80 mm
SEK1,039.00
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch vinkel för svänggrindar, förpackningen innehåller = 2 insexnyckel- skruvar M5x12, 1 säkerhetsskruv med envägsmontering M5x12
SEK26.00
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch skjutgrindar, förpackningen innehåller = 2 insexnyckel-skruvar M5x16, 1 säkerhetsskruv med envägsmontering M5x16
SEK23.00