Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570433","name":"PSEN ml sa 2.1 switch","price":"4079.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Produkten kan variera
PSEN ml sa 2.1 switch
Artikelnummer: 570433
GTIN: 4046548098303
Säkerhetsbrytare, fullkodad, för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
med låsning, med automatisk återställning, 12-polig M12-stickkontakt, 0,23 m
kabel, seriekoppling
Enhet
Ditt pris
SEK4,079.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | hoch |
| Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | vollcodiert |
| Typ av reset | automatischer Reset |
| Lämplig för seriekoppling | ja |
| Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 1 |
Ingångar
| Antal ingångar | 4 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
| Antal signalutgångar | 1 |
| Potentialavskiljn. HL-utgångar | nein |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-13 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMV enligt standard … |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus |
IP65
IP69 IP67 |
| UL skyddskass (typ) | type 1 |
Times
| Pulstid Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mekaniska data
| Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
| Nödöppning finns | nein |
| Manöverdon typ 1 | PSEN ml 2.1 |
| Anslutningstyp | M12, 12pol. male |
| Ledningar kabel | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Produktmaterial |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
| Mått höjd | 217.2 |
| Mått bredd | 40 |
| Mått djup | 40 |
| Nettovikt | 950 |
| Bruttovikt | 1300 |
Transponder
| Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548098303 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK728.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK481.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK569.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK720.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK1,002.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,260.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 0,5m
SEK429.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK444.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1,5m
SEK455.00
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK349.00
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK378.00
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK436.00
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK566.00
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK827.00
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,029.00
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,406.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 1m
SEK371.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK429.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK472.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK530.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK660.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på
rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK906.00
PSEN ml escape release extension
570462
Förlängningar för nödöppningen, 25 mm förlängningselement,
rostfritt stål
SEK98.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,5m, hyg. design 1, förpackningen innehåller =drag-tryckkabel med
manöverelement och monteringstillbehör
SEK2,184.00
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 0,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement. Med denna variant ska du säkerställa rakast
möjliga montering. För nödupplåsningar med artikelnummer 570466 och
570467 kan funktionen och livslängden reduceras
om drag-tryckkabeln böjs.
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 0,75m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement. Med denna variant ska du säkerställa rakast
möjliga montering. För nödupplåsningar med artikelnummer 570466 och
570467 kan funktionen och livslängden reduceras
om drag-tryckkabeln böjs.
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,25m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 2,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,265.00
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 2,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,270.00
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 3,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,347.00
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 3,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,389.00
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 4,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,418.00
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter för inriktning av PSENmlock-manöverdonet för små grindar: radie300-500 mm. Förpackningen innehåller = 1 adapter
SEK716.00
PSEN ml actuator center ring
570485
Centreringsring för PSENmlock-manöverdon. Passar särskilt för
små grindar. Förpackningen innehåller = 1 centreringsring
SEK282.00
PSEN ml Y junction M12
570486
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M12-stickkontakt (X1,utvärderingsenhet),
8-polig, A-kodad på M12-hylskontakt (X3, sensor), 12-polig,
A-kodad och M12-hylskontakt (X2, sensor/närmaste anslutningsdon),
8-polig, A-kodad, för anslutning för seriekoppling av PSENmlock.
SEK240.00
PSEN ml end adapter
570487
Anslutningsdon, slutadapter, IP67, M12-stickkontakt (X2,
utvärderingsenhet/förra anslutningsdonet), 8-polig, A-kodad på
M12-hylskontakt (X3, sensor), 12-polig, A-kodad, för att avsluta
seriekopplingen av PSENmlock.
SEK240.00
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Anslutningsdon, Y-adapter, IP67, M12-stickkontakt (X2,
utvärderingsenhet/förra anslutningsdonet), 8-polig, A-kodad på
M12-hylskontakt (X3, sensor), 8-polig, A-kodad och M12-hylskontakt
(X1, sensor/nästa anslutningsdon), 8-polig, A-kodad, för anslutning
för integrering av PSENcode i seriekopplingen för PSENmlock, vid
användning av SDD använder du en
annan Y-adapter beroende på vilken typ av PSENcode som används: 540315,540316, 540337, 540338 (inte
570489!).
SEK240.00
SEK1,026.00
SEK1,039.00
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch
vinkel för svänggrindar, förpackningen innehåller = 2 insexnyckel-
skruvar M5x12, 1 säkerhetsskruv med envägsmontering M5x12
SEK26.00
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch
skjutgrindar, förpackningen innehåller = 2 insexnyckel-skruvar M5x16, 1
säkerhetsskruv med envägsmontering M5x16
SEK23.00