Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570483","name":"PSEN ml 2.1 round actuator","price":"698.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Produkten kan variera
PSEN ml 2.1 round actuator
Artikelnummer: 570483
GTIN: 4046548094961
Manöverdon med avrundad spets, fullkodat, för skyddsgrindssystemet
PSENmlock
Enhet
Ditt pris
SEK698.00
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | hoch |
| Transponder kodning | vollcodiert |
| Enhetstyp | Betätiger |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMV enligt standard … |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 50g |
| Skyddsklass hus | IP67 |
| UL skyddskass (typ) | type 1 |
Mekaniska data
| Höjdförskjutning max. | +/-3,0 mm |
| Max. vinkelkomp. på X-axel | +/-2,0 deg |
| Max. vinkelkomp. på Y-axel | +/-2,5 deg |
| Max. vinkelkomp. på Z-axel | +/-7,5 deg |
| Max. kompens. stängningsriktn. | +/-2 mm |
| Produktmaterial |
Zn
Stahl verzinkt Kunststoff Edelstahl Polycarbonat |
| Nettovikt | 145 |
| Bruttovikt | 190 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272606 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548094961 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |