text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN ml DHM down l 2.1

Artikelnummer: 6O000006
GTIN: 4046548095074
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare med kabelutgång nedtill, grindöppningsriktning vänster. Förpackningeninnehåller = 1 dörrgreppsmodul med grepp med gul greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).

Enhet

Ditt pris

SEK4,244.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare med kabelutgång nedtill, grindöppningsriktning vänster. Förpackningeninnehåller = 1 dörrgreppsmodul med grepp med gul greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 hoch  
Transponder kodning vollcodiert  
Kabeluttag nach unten  
Dörrgångjärn links  
Enhetstyp Betätiger  
 
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % r. F. bei 40 °C  
EMV enligt standard … EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
Skyddsklass hus IP20  
UL skyddskass (typ) type 1  
Mekanisk livslängd typ 3 6050 Zyklen  
Hållkraft FZh skjutdörr 2000 N  
Hållkraft FZh skjutdörr 3000 N  
Hållkraft F1max skjutdörr 4000 N  
Hållkraft F1max svänggrind 6000 N  
Höjdförskjutning max. +/-2,0 mm  
Max. vinkelkomp. på X-axel +/-2,0 deg  
Max. vinkelkomp. på Y-axel +/-2,5 deg  
Max. vinkelkomp. på Z-axel +/-5,0 deg  
Max. kompens. stängningsriktn. +/-5,0 mm  
Produktmaterial Zn  
Kunststoff  
Edelstahl  
Nettovikt 2050  
Bruttovikt 2450  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272690  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095074  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Förlängningsenhet för montering av grindgrepp för grindar som är bredareän 20 mm. Förpackningen innehåller = 2 förlängningar (vardera med en längdpå 25 mm).
SEK419.00
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Täckhylsor för täckning av förlängningarna. Förpackningen innehåller = 2 förlängningshylsor (vardera med en längd på 25 mm).
SEK236.00
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Monteringsplatta för grindgreppsmodulen, när monteringsplattan 570490används för brytaren PSEN ml.
SEK525.00
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM monteringsskena, behövs till skjutdörrar. Förpackningeninnehåller = 2 monteringsskenor.
SEK255.00