Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570476","name":"PSEN ml mounting plate angled","price":"472.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Produkten kan variera
PSEN ml mounting plate angled
Artikelnummer: 570476
GTIN: 4046548096972
Monteringsvinkel för PSENmlock, passar 40 mm standardprofiler
Enhet
Ditt pris
SEK472.00
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
cULus Listed |
Teknisk data
Mekaniska data
| Nettovikt | 535 |
| Bruttovikt | 580 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371203 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096972 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |