text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN ml DHM extension

Artikelnummer: 6O000009
GTIN: 4046548095463
Förlängningsenhet för montering av grindgrepp för grindar som är bredareän 20 mm. Förpackningen innehåller = 2 förlängningar (vardera med en längdpå 25 mm).

Enhet

Ditt pris

SEK419.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
cULus Listed  
TÜV  
 
Mekanisk livslängd typ 3 6050 cykler  
Produktmaterial Rostfritt stål  
Nettovikt 50  
Bruttovikt 55  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272692  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095463  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1