Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6K000033","name":"PSEN mlm actuator af","price":"594.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Produkten kan variera
PSEN mlm actuator af
Artikelnummer: 6K000033
GTIN: 4046548111804
Flexibelt manöverdon a för säkerhetslåsning PSENmlock mini,
sidomontering, yttermontering
Enhet
Ditt pris
SEK594.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Sensorprincip | Transponder |
| Enhetstyp | Ställdon |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Skyddsklass hus | IP67 |
Mekaniska data
| Nettovikt | 175 |
| Bruttovikt | 175 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548111804 |
| Volym | 0 dm3 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |