Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6M000041","name":"PSEN mg1-B-LDLLF-RBA2-U3-U switch","price":"7872.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Produkten kan variera
PSEN mg1-B-LDLLF-RBA2-U3-U switch
Artikelnummer: 6M000041
GTIN: 4046548111361
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 3 belysta
tryckknappar, 1 obelyst tryckknapp (vardera 1 NO) och 1 nödstopps-
knapp (2 NC + 1 NO), fullkodat, med automatisk återställning,
säkerhetsbrytare för infartsriktning från vänster, 19-polig M23-
stickkontakt, med kabelutgång upptill, enkelkoppling
Enhet
Ditt pris
SEK7,872.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 3 belysta tryckknappar, 1 obelyst tryckknapp (vardera 1 NO) och 1 nödstopps- knapp (2 NC + 1 NO), fullkodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från vänster, 19-polig M23- stickkontakt, med kabelutgång upptill, enkelkoppling
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | högt |
| Klassific. enl EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | fullkodad |
| Typ av reset | automatisk reset |
| Lämplig för seriekoppling | nej |
| Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 1 W |
Ingångar
| Antal ingångar | 7 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Nödstopp
| Antal N/C nödstopp | 2 |
| Antal signalkontakter nödstopp | 1 |
| Upplåsningstyp nödstopp | Vridupplåsning |
| Brytf.nödstopp enl st | |
| Kontaktmaterial nödstopp | Au |
| Kont.mat. Signalkont. Nödstopp | Au |
Tryckknapp
| Antal tryckknappar | 4 |
| Brytförm. Tryckknapp,enligt st | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial tryckknapp | Ag |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 2 |
| Antal signalutgångar | 1 |
| Potentialavskiljn. HL-utgångar | nej |
| HL-A kortsl.säker | ja |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-13 |
Knapp
| Kontaktmaterial knapp | AgNi |
| Brytförm.knapp enligt standard | EN 60947-5-1 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 55011: klass A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Times
| Pulstid Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mekaniska data
| Nödöppning finns | nej |
| Manöverdon typ 1 | PSEN ml 2.1 |
| Sensorn kan monteras infälld | nej |
| Anslutningstyp | |
| Ledningar kabel | |
| Produktmaterial |
Zn
Aluminium Galvaniserat stål Plast Rostfritt stål |
| Kåpmaterial överdel | Plast |
| Mått höjd | 326.9 mm |
| Mått bredd | 40 mm |
| Mått djup | 65 mm |
| Nettovikt | 1270 g |
| Bruttovikt | 1720 g |
Transponder
| Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002593 |
| GTIN | 4046548111361 |
| Volym | 0 dm3 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Tillbehör – tillval
PSEN ml escape release
570460
Nödöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, förpackningen innehåller
= nödöppningsstång och monteringstillbehör
SEK701.00
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Hjälpöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, hyg. design 1,
förpackningen innehåller = hjälpöppningsstång och monteringstillbehör
SEK992.00
PSEN ml escape release extension
570462
Förlängningar för nödöppningen, 25 mm förlängningselement,
rostfritt stål
SEK98.00
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,25m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 2,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,265.00
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 2,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,270.00
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 3,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,347.00
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 3,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,389.00
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 4,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
SEK1,418.00
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Manöverdon med avrundad spets, fullkodat, för skyddsgrindssystemet
PSENmlock
SEK698.00
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter för inriktning av PSENmlock-manöverdonet för små grindar: radie300-500 mm. Förpackningen innehåller = 1 adapter
SEK716.00
PSEN ml actuator center ring
570485
Centreringsring för PSENmlock-manöverdon. Passar särskilt för
små grindar. Förpackningen innehåller = 1 centreringsring
SEK282.00
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch
skjutgrindar, förpackningen innehåller = 2 insexnyckel-skruvar M5x16, 1
säkerhetsskruv med envägsmontering M5x16
SEK23.00
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare
med kabelutgång upptill, grindöppningsriktning vänster. Förpackningeninnehåller = 1
dörrgreppsmodul med grepp med gul
greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).
SEK4,244.00
PSEN ml DHM extension
6O000009
Förlängningsenhet för montering av grindgrepp för grindar som är
bredareän
20 mm. Förpackningen innehåller = 2 förlängningar (vardera med en
längdpå 25 mm).
SEK419.00
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Täckhylsor för täckning av förlängningarna. Förpackningen innehåller = 2
förlängningshylsor (vardera med en längd på 25 mm).
SEK236.00
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Monteringsplatta för grindgreppsmodulen, när monteringsplattan 570490används för
brytaren PSEN ml.
SEK525.00
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM monteringsskena, behövs till skjutdörrar. Förpackningeninnehåller = 2
monteringsskenor.
SEK255.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 2 m
SEK603.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 3 m
SEK698.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 5 m
SEK789.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 10 m
SEK1,141.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 20 m
SEK1,761.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 30 m
SEK2,243.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 50 m
SEK3,272.00