text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-U switch

Artikelnummer: 6M000029
GTIN: 4046548111149
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), fullkodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från vänster, 12-polig M12- stickkontakt, med kabelutgång upptill, enkelkoppling

Enhet

Ditt pris

SEK6,235.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), fullkodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning från vänster, 12-polig M12- stickkontakt, med kabelutgång upptill, enkelkoppling

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 högt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning fullkodad  
Typ av reset automatisk reset  
Lämplig för seriekoppling nej  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1  W
Antal ingångar 5  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal tryckknappar 2  
Brytförm. Tryckknapp,enligt st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial tryckknapp Ag  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nej  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-13  
Kontaktmaterial knapp AgNi  
Brytförm.knapp enligt standard EN 60947-5-1  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 55011: klass A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP65  
Pulstid Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Nödöppning finns nej  
Manöverdon typ 1 PSEN ml 2.1  
Sensorn kan monteras infälld nej  
Anslutningstyp M12, 12-polig male  
Ledningar kabel LiYY 12 x 0,25 mm2  
Produktmaterial Zn  
Aluminium  
Galvaniserat stål  
Plast  
Rostfritt stål  
Kåpmaterial överdel Plast  
Mått höjd 237.5  mm
Mått bredd 40  mm
Mått djup 65  mm
Nettovikt 1019  g
Bruttovikt 1488  g
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
GTIN 4046548111149  
Volym 0  dm3
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – tillval

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK349.00
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK378.00
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK436.00
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK566.00
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK827.00
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,029.00
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,406.00
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Nödöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, förpackningen innehåller = nödöppningsstång och monteringstillbehör
SEK701.00
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Hjälpöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, hyg. design 1, förpackningen innehåller = hjälpöppningsstång och monteringstillbehör
SEK992.00
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Förlängningar för nödöppningen, 25 mm förlängningselement, rostfritt stål
SEK98.00
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,25m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,247.00
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 2,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,265.00
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 2,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,270.00
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 3,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,347.00
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 3,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,389.00
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 4,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,418.00
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Monteringsvinkel för PSENmlock, passar 40 mm standardprofiler
SEK472.00
PSEN ml 2.1 actuator
PSEN ml 2.1 actuator 570481
Manöverdon, fullkodat, för skyddsgrindssystemet PSENmlock
SEK698.00
PSEN ml 2.1 round actuator
PSEN ml 2.1 round actuator 570483
Manöverdon med avrundad spets, fullkodat, för skyddsgrindssystemet PSENmlock
SEK698.00
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter för inriktning av PSENmlock-manöverdonet för små grindar: radie300-500 mm. Förpackningen innehåller = 1 adapter
SEK716.00
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Centreringsring för PSENmlock-manöverdon. Passar särskilt för små grindar. Förpackningen innehåller = 1 centreringsring
SEK282.00
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Monteringsplatta för 40 mm standardprofiler
SEK472.00
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Monteringsvinkel för skjutgrindar
SEK390.00
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Grindgreppsenhet för skjutgrindar
SEK1,073.00
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch skjutgrindar, förpackningen innehåller = 2 insexnyckel-skruvar M5x16, 1 säkerhetsskruv med envägsmontering M5x16
SEK23.00
PSEN ml DHM up l 2.1
PSEN ml DHM up l 2.1 6O000002
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill, grindöppningsriktning vänster. Förpackningeninnehåller = 1 dörrgreppsmodul med grepp med gul greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).
SEK4,244.00
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Förlängningsenhet för montering av grindgrepp för grindar som är bredareän 20 mm. Förpackningen innehåller = 2 förlängningar (vardera med en längdpå 25 mm).
SEK419.00
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Täckhylsor för täckning av förlängningarna. Förpackningen innehåller = 2 förlängningshylsor (vardera med en längd på 25 mm).
SEK236.00
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Monteringsplatta för grindgreppsmodulen, när monteringsplattan 570490används för brytaren PSEN ml.
SEK525.00
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM monteringsskena, behövs till skjutdörrar. Förpackningeninnehåller = 2 monteringsskenor.
SEK255.00
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox färgskivor för lysknapp (reservdel)
SEK100.00