text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-U switch

Artikelnummer: 6M000045
GTIN: 4046548111408
Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 1 belyst tryckknapp, 1 obelyst tryckknapp (vardera 1 NO) och 1 nödstopps- knapp (2 NC + 1 NO), kodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning framifrån, 19-polig M23- stickkontakt, med kabelutgång upptill, seriekoppling

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkert skyddsgrindssystem PSENmgate, med manöverelement, 1 belyst tryckknapp, 1 obelyst tryckknapp (vardera 1 NO) och 1 nödstopps- knapp (2 NC + 1 NO), kodat, med automatisk återställning, säkerhetsbrytare för infartsriktning framifrån, 19-polig M23- stickkontakt, med kabelutgång upptill, seriekoppling

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 lågt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning kodad  
Typ av reset automatisk reset  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 1  W
Antal ingångar 7  
Likspänning vid ingång 24 V DC  
Antal N/C nödstopp 2  
Antal signalkontakter nödstopp 1  
Upplåsningstyp nödstopp Vridupplåsning  
Brytf.nödstopp enl st
Kontaktmaterial nödstopp Au  
Kont.mat. Signalkont. Nödstopp Au  
Antal tryckknappar 2  
Brytförm. Tryckknapp,enligt st EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial tryckknapp Ag  
Antal OSSD-utgångar 2  
Antal signalutgångar 1  
Potentialavskiljn. HL-utgångar nej  
HL-A kortsl.säker ja  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-13  
Kontaktmaterial knapp AgNi  
Brytförm.knapp enligt standard EN 60947-5-1  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 55011: klass A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP65  
Pulstid Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Nödöppning finns nej  
Manöverdon typ 1 PSEN ml 1.1  
Sensorn kan monteras infälld nej  
Anslutningstyp
Ledningar kabel
Produktmaterial Zn  
Aluminium  
Galvaniserat stål  
Plast  
Rostfritt stål  
Kåpmaterial överdel Plast  
Mått höjd 237.5  mm
Mått bredd 40  mm
Mått djup 65  mm
Nettovikt 1071  g
Bruttovikt 1539  g
Driftfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
GTIN 4046548111408  
Volym 0  dm3
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – tillval

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Nödöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, förpackningen innehåller = nödöppningsstång och monteringstillbehör
SEK674.00
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Hjälpöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, hyg. design 1, förpackningen innehåller = hjälpöppningsstång och monteringstillbehör
SEK954.00
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Förlängningar för nödöppningen, 25 mm förlängningselement, rostfritt stål
SEK94.00
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,199.00
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,25m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,199.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,199.00
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 2,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,216.00
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 2,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,221.00
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 3,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,295.00
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 3,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,336.00
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 4,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement
SEK1,363.00
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Monteringsvinkel för PSENmlock, passar 40 mm standardprofiler
SEK454.00
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Manöverdon, kodat, för skyddsgrindssystemet PSENmlock
SEK633.00
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Manöverdon med avrundad spets, kodat, för skyddsgrindssystemet PSENmlock
SEK640.00
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter för inriktning av PSENmlock-manöverdonet för små grindar: radie300-500 mm. Förpackningen innehåller = 1 adapter
SEK689.00
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Centreringsring för PSENmlock-manöverdon. Passar särskilt för små grindar. Förpackningen innehåller = 1 centreringsring
SEK272.00
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Monteringsplatta för 40 mm standardprofiler
SEK454.00
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch vinkel för svänggrindar, förpackningen innehåller = 2 insexnyckel- skruvar M5x12, 1 säkerhetsskruv med envägsmontering M5x12
SEK25.00
PSEN mg bracket swinging door 70
PSEN mg bracket swinging door 70 6M000049
PSENmgate monteringsvinkel för svänggrindar, höjd 70 mm, med 2 insexskruvar och 1 envägssäkerhetsskruv med linshuvud, M5x12
SEK471.00
PSEN mg bracket swinging door 80
PSEN mg bracket swinging door 80 6M000050
PSENmgate monteringsvinkel för svänggrindar, höjd 80 mm, med 2 insexskruvar och 1 envägssäkerhetsskruv med linshuvud, M5x12
SEK531.00
PSEN mg door handle swinging door 70
PSEN mg door handle swinging door 70 6M000051
PSENmgate grindgreppsenhet för svänggrindar, höjd 70 mm, med 2 insexskruvar och 1 envägssäkerhetsskruv med linshuvud, M5x12
SEK1,016.00
PSEN mg door handle swinging door 80
PSEN mg door handle swinging door 80 6M000052
PSENmgate grindgreppsenhet för svänggrindar, höjd 80 mm, med 2 insexskruvar och 1 envägssäkerhetsskruv med linshuvud, M5x12
SEK1,016.00
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Monteringsplatta för grindgreppsmodulen, när monteringsplattan 570490används för brytaren PSEN ml.
SEK505.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad, ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 2 m
SEK585.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad, ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 3 m
SEK678.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad, ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 5 m
SEK766.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad, ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 10 m
SEK1,108.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad, ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 20 m
SEK1,710.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad, ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 30 m
SEK2,178.00
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad, ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 50 m
SEK3,176.00
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox färgskivor för lysknapp (reservdel)
SEK96.00