Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6L000015","name":"PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch","price":"1332.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Produkten kan variera
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
Artikelnummer: 6L000015
Mekaniskt skyddsgrindssystem PSENmech, förreglingsprincip magnetkraft,
kontakter förregling 2 Ö, 1 S, kontakter låsning 1 Ö, matningsspänning
24 V AC/DC.
Ditt pris
SEK1,332.00
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
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Lämplig för seriekoppling | ja |
Enhetstyp | Sensor |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) |
24
24 |
Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
Reläutgångar
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 240 |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 1.5 |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 250 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-25
55 |
Överspänningskategori | II |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Hållkraft | 1500 |
Mått höjd | 192 |
Mått bredd | 42 |
Mått djup | 44 |
Nettovikt | 489 |
Bruttovikt | 541 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548101447 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272603 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002593 |
Volym | 1.258 |
Installationstillbehör
SEK133.00
PSEN me5 AR
6L000003
Vippmanöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5 brytare, för små
luckor. Aktiveringsradie R ≥ 150 mm.
SEK335.00
PSEN me5 AF
6L000004
Flexibelt manöverdon för skyddsgrindssystem PSEN me5. Aktiveringsradie
R≥ 400
mm.
SEK268.00
SEK120.00
Tillbehör – tillval
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Förlängningsstycke 20 mm till nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN
me5.
SEK255.00
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Förlängningsstycke 40 mm till nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN
me5.
SEK335.00
SEK255.00
SEK335.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas medkedjetransportör, färg
på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd,
kabellängd: 200m
SEK4,709.00