Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6L000005","name":"PSEN me5 escape release","price":"753.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UV"]}
Produkten kan variera
PSEN me5 escape release
Artikelnummer: 6L000005
GTIN: 4046548101348
Nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN me5.
Enhet
Ditt pris
SEK753.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272692 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548101348 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Förlängningsstycke 20 mm till nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN
me5.
SEK255.00
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Förlängningsstycke 40 mm till nödöppning för skyddsgrindssystem PSEN
me5.
SEK335.00