Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"630805","name":"PSEN op2B-3-080/1","price":"10394.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
Produkten kan variera
PSEN op2B-3-080/1
Artikelnummer: 630805
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, kroppsskydd, skyddsfälthöjd
800 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12,
sändare: 4-polig och 5-polig, mottagare: 5-polig och 8-polig,
anslutn... Mer
Ditt pris
SEK10,394.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, kroppsskydd, skyddsfälthöjd 800 mm, mutingfunktion, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig och 5-polig, mottagare: 5-polig och 8-polig, anslutningskabel ingår inte.
Generell information
Godkännande |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-typ | 2 |
Sensorprincip | optisk |
Skyddsfält, höjd | 815 mm |
Upplösning skyddsklass | Kropp |
Manövreringsområde (m) | 0.5 - 50 m |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Optiska data
Tillämpat våglängdsområde | 880 nm |
Halvledarutgångar
Antal OSSD-utgångar | 2 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | 95 % rel. fukt. vid 50 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus |
Times
Reaktionstid | 14 ms |
Mekaniska data
Kåpmaterial överdel | Aluminium |
Mått höjd | 953 mm |
Mått bredd | 35 mm |
Mått djup | 41.2 mm |
Nettovikt | 3500 g |
Bruttovikt | 4100 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kod | 4046548076646 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272703 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001832 |
Volym | 0 |
Tillbehör – tillval
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK207.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,684.00
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Sensorenhet L-muting-arm med passiv reflektorenhet och passande
hållare på standardljusridån PSEN opXX-xx-xxx/1.
SEK8,038.00
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Inbyggda speglar för kroppsskyddsupplösning inklusive PSEN op
Protective Column med en längd på 165 cm för ett strålavstånd
på 300 mm. Antal speglar: 4. Den monterade uppställningsfoten
PSEN op Protective Base kan fästas som möjligt tillbehör.
SEK4,752.00
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Inbyggda speglar för kroppsskyddsupplösning inklusive PSEN op
Protective Column med en längd på 120 cm för ett strålavstånd
på 400 mm. Antal speglar: 3. Den monterade uppställningsfoten
PSEN op Protective Base kan fästas som möjligt tillbehör.
SEK4,008.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK135.00
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Inbyggda speglar för kroppsskyddsupplösning inklusive PSEN op
Protective Column med en längd på 100 cm för ett strålavstånd
på 500 mm. Antal speglar: 2. Den monterade uppställningsfoten
PSEN op Protective Base kan fästas som möjligt tillbehör.
SEK3,275.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK157.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,081.00
PSEN op muting bracket kit
630824
Fästsats för att fästa två muting-armar på en standardljusridå
i serien PSEN opXX-xx-xxx/1.
SEK560.00
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensor till enskild muting-arm för standardljusridån PSEN opXX-xx-xxx/1,
passiv.
SEK2,574.00
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensor till enskild muting-arm för standardljusridån PSEN opXX-xx-xxx/1,
aktiv.
SEK5,019.00
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor T-muting-arm med passiv reflektorenhet och passande
hållare på standardljusridån PSEN opXX-xx-xxx/1.
SEK12,653.00
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Inbyggda speglar för kroppsskyddsupplösning inklusive PSEN op
Protective Column med en längd på 165 cm för ett strålavstånd
på 400 mm. Antal speglar: 4. Den monterade uppställningsfoten
PSEN op Protective Base kan fästas som möjligt tillbehör.
SEK4,752.00
PSEN op cableset
630295
Tillbehör PSENopt, Y-Kabel med rak kontakt M12 för PSEN op 4B-T/S/L
ljusridåer
SEK673.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK545.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK222.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK412.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK772.00
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Enkanalsljusridå/mottagare med NO/NC-utgångar, kan användas som
muting-sensor, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, 4-polig.
Observera att sändaren (630832) behöver beställas
separat.
SEK1,261.00
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Aluminiumprofil med en längd på 120 cm. Tillsammans med ”PSEN opProtective
Base/1” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN op Protective Bracket”
uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot stark
mekanisk inverkan.
SEK2,705.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK302.00
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Reflexknapp med NO/NC-utgångar, kan användas som muting-sensor,
matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, 4-polig. Observera
att en reflektor (630323) behöver beställas separat.
SEK1,421.00
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Aluminiumprofil med en längd på 90 cm. Tillsammans med ”PSEN opProtective
Base/1” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN op Protective Bracket”
uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot stark
mekanisk inverkan.
SEK2,361.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK381.00
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Aluminiumprofil med en längd på 60 cm. Tillsammans med ”PSEN opProtective
Base/1” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN op Protective Bracket”
uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot stark
mekanisk inverkan.
SEK2,090.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK256.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK358.00
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 består av en basplatta av rostfritt stål
och 3 fjädrar och lämplig fästning. Tillsammans med ”PSEN op
Protective Column” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN opProtective
Bracket” uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot
stark mekanisk inverkan.
SEK629.00
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Aluminiumprofil med en längd på 190 cm. Tillsammans med ”PSEN opProtective
Base/1” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN op Protective Bracket”
uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot stark
mekanisk inverkan.
SEK3,232.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 8-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK575.00
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Aluminiumprofil med en längd på 165 cm. Tillsammans med ”PSEN opProtective
Base/1” och de passande monteringsvinklarna ”PSEN op Protective Bracket”
uppnås ett skydd för ljusridåer eller vinklingsspeglar mot stark
mekanisk inverkan.
SEK3,057.00
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Enkanalsljusridå/sändare, kan användas som muting-sensor,
matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, 4-polig. Observera
att mottagaren (630831) behöver beställas separat.
SEK1,086.00
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Tillbehör PSENopt, kabel med M12-kontakt för L-Muting, kabellängd: 0,75m
SEK268.00
SEK1,619.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,161.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polig, rak hylsa M12, på
öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK604.00