Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"632507","name":"PSEN opII protective column-120 Set","price":"3717.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Produkten kan variera
PSEN opII protective column-120 Set
Artikelnummer: 632507
GTIN: 4046548096194
Satsen består av skyddspelaren "PSEN opII protective column-120" för
säkerhetsljusridåer med en längd på 1050 mm, fästskruvar, och "PSEN
opII adjustable base unit". Skydd för ljusridåer mot stark mekanisk
inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.
Enhet
Ditt pris
SEK3,717.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Satsen består av skyddspelaren "PSEN opII protective column-120" för säkerhetsljusridåer med en längd på 1050 mm, fästskruvar, och "PSEN opII adjustable base unit". Skydd för ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.
Generell information
| Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-25
60 |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | Aluminium |
| Material nivelleringsfot | Aluminium |
| Mått höjd | 1224 |
| Mått bredd | 96 |
| Mått djup | 68 |
| Nettovikt | 5050 |
| Bruttovikt | 8250 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272792 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096194 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN opII slot nuts
632512
Spårblock för montering av tillbehöret till profil på ljusridån PSENopII
eller skyddspelare. Förpackningen innehåller 4 st.
SEK255.00