Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6D000035","name":"PSEN sc PN 5.5 08 down","price":"66332.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
PSEN sc PN 5.5 08 down
Artikelnummer: 6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
detekteringsformåga, muting, partiell muting, override, EDM,återstartstillämpning
enligt EN ISO 61496-3, vertikalapplikation, högst. 15
dynamiska referensvärden, utmatning av data (UDP), snabbt byte
med utbytbart lagringsblock på undersidan, utbytbart fönster,
ROS- och C++-gräns...
Mer
Enhet
Ditt pris
SEK66,332.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekteringsformåga, muting, partiell muting, override, EDM,återstartstillämpning enligt EN ISO 61496-3, vertikalapplikation, högst. 15 dynamiska referensvärden, utmatning av data (UDP), snabbt byte med utbytbart lagringsblock på undersidan, utbytbart fönster, ROS- och C++-gränssnitt tillgängligt, 5,5 m säkerhetszon, högst 8 säkerhets- respektive varningszoner parallellt, utökade anslutningsmöjligheter (I/O), 70 konfigurerbara zonsatser.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| BWS-typ | 3 |
| Produktvarianter | |
| Sensorprincip | optisk |
| Manövreringsområde (m) |
5.5
5.5 |
| Valbara upplösningar |
50
40 30 150 70 |
| RW varningszon ol. upplösn. |
40 m/upplösning 150 mm
22 m/upplösning 40 mm 19 m/upplösning 30 mm 23 m/upplösning 50 mm 40 m/upplösning 70 mm |
| RW säk.zon olik. upplös. |
3 m/upplösning 40 mm
5,5 m/upplösning 150 mm 2,50 m/upplösning 30 mm 4 m/upplösning 50 mm 5,5 m/upplösning 70 mm |
| Ant. simult. övervak. zoner | 8 |
| Antal zonkonfigureringar | 70 |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 8.5 |
Optiska data
| Tillämpat våglängdsområde | 905 nm |
| Skanningsområde | 275° |
| Max. vertikal öppningsvinkel | 0,12° |
| Vinkelupplösning | 0,1° |
Ingångar
| Signalnivå vid ingång vid 0 | < 5 V |
| Likspänning vid ingång | 24 V |
Halvledarutgångar
| Antal halvledarutgångar | 8 |
| Manöverspng för 1-pol utgr | |
| Ström ”0” HLA PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-gränssnitt
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethercat överföringshastighet | 100 Mbit/s |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-10
50 |
| Fuktpåfrestning uppgift | max. 95 % |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Times
| Reaktionstid |
94
94 |
| Rotationstid | 42 |
Mekaniska data
| Anslutningstyp | |
| Kåpmaterial | Aluminium |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Material främre skiva | PMMA |
| Mått höjd | 152 |
| Mått bredd | 102 |
| Mått djup | 112.5 |
| Nettovikt | 1400 |
| Bruttovikt | 2514 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272705 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002550 |
| GTIN | 4046548110289 |
| Volym | 0 dm3 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Tillbehör – tillval
PSEN sc head
6D000007
Utbytbart skannerhuvud med fönster som ersättning för
säkerhetslaserskannern PSEN sc L/M/S från och med den levereradefirmwareversionen
3.1.3
SEK6,368.00
SEK5,345.00
Tillbehör – obligatoriska
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12
(IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 1m
SEK180.00
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12
(IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 3m
SEK255.00
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12
(IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 10m
SEK371.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm²,
Kabellängd: 3 m
SEK372.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm²,
kabellängd: 5 m
SEK583.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm²,
kabellängd: 10 m
SEK844.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm²,
kabellängd: 20 m
SEK1,328.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D-
kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 0,5 m
SEK298.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D-
kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 3 m
SEK372.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D-
kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m
SEK583.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D-
kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m
SEK844.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12-
hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D-
kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m
SEK1,328.00