text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sc PN 5.5 08 back

Artikelnummer: 6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekteringsformåga, muting, partiell muting, override, EDM, återstartstillämpning enligt EN ISO 61496-3, vertikalapplikation, högst. 15 dynamiska referensvärden, utmatning av data (UDP), snabbt byte med utbytbart lagringsblock på undersidan, utbytbart fönster, ROS- och C++-gränss...  Mer

Enhet

Ditt pris

SEK66,332.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PROFINET IO DEVICE med PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekteringsformåga, muting, partiell muting, override, EDM, återstartstillämpning enligt EN ISO 61496-3, vertikalapplikation, högst. 15 dynamiska referensvärden, utmatning av data (UDP), snabbt byte med utbytbart lagringsblock på undersidan, utbytbart fönster, ROS- och C++-gränssnitt tillgängligt, 5,5 msäkerhetszon, högst 8 säkerhetszoner respektive varningszoner parallellt, utökade anslutningsmöjligheter (I/O), 70 konfigurerbara zonsatser.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
BWS-typ 3  
Produktvarianter
Sensorprincip optisk  
Manövreringsområde (m) 5.5  
5.5  
Valbara upplösningar 50  
30  
40  
150  
70  
RW varningszon ol. upplösn. 40 m/upplösning 150 mm  
22 m/upplösning 40 mm  
19 m/upplösning 30 mm  
23 m/upplösning 50 mm  
40 m/upplösning 70 mm  
RW säk.zon olik. upplös. 3 m/upplösning 40 mm  
5,5 m/upplösning 150 mm  
2,50 m/upplösning 30 mm  
4 m/upplösning 50 mm  
5,5 m/upplösning 70 mm  
Ant. simult. övervak. zoner 8  
Antal zonkonfigureringar 70  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 8.5  
Tillämpat våglängdsområde 905 nm  
Skanningsområde 275°  
Max. vertikal öppningsvinkel 0,12°  
Vinkelupplösning 0,1°  
Signalnivå vid ingång vid 0 < 5 V  
Likspänning vid ingång 24 V  
Antal halvledarutgångar 8  
Manöverspng för 1-pol utgr
Ström ”0” HLA PSENscan < 700 µA  
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. M12x1, 4-pin, D-code  
Ethercat överföringshastighet 100 Mbit/s  
Omgivningstemperatur -10  
50  
Fuktpåfrestning uppgift max. 95 %  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
Skyddsklass hus IP65  
Reaktionstid 94  
94  
Rotationstid 42  
Anslutningstyp
Kåpmaterial Aluminium  
Kåpmaterial överdel PC  
Material främre skiva PMMA  
Mått höjd 152  
Mått bredd 102  
Mått djup 112.5  
Nettovikt 1400  
Bruttovikt 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272705  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002550  
GTIN 4046548110296  
Volym 0  dm3
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – tillval

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Utbytbart skannerhuvud med fönster som ersättning för säkerhetslaserskannern PSEN sc L/M/S från och med den levereradefirmwareversionen 3.1.3
SEK6,368.00
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Rengöringsmedel
SEK669.00
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Rengöringsdukar
SEK1,012.00
PSEN sc memory fbus
PSEN sc memory fbus 6D000037
Utbytbar lagringsmodul 08-12 för snabbt utbyte t Säkerhetslaserskanner
SEK5,345.00

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12 (IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 1m
SEK180.00
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12 (IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 3m
SEK255.00
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12 (IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 10m
SEK371.00
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Monteringsfäste för justering av lutnings- och rollvinkel
SEK1,998.00
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Monteringsfäste för justering av lutningsvinkel
SEK1,098.00
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Tillbehör för att skydda huvuddelen
SEK686.00
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Monteringsfäste för golvmontering
SEK1,784.00
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Monteringsfäste för hörnmontering ytterkant
SEK1,372.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², Kabellängd: 3 m
SEK372.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m
SEK583.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m
SEK844.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m
SEK1,328.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 0,5 m
SEK298.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 3 m
SEK372.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m
SEK583.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m
SEK844.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m
SEK1,328.00