Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PSEN sc M 5.5 08-17
SEK58,994.00
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Master – modell, seriekopplingsmaster för upp till 3 subscribers, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekteringsförmåga, muting, partiell muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt SS-EN ISO 61496-3, vertikala applikationer, referensvärden, utmatning av data (UDP), snabbt byte, utbytbart lagringsblock, utbytbart fönster, ROS och C++-gränssnitt tillgängligt, -10°C till +50°C, 5,5 m säkerhetszon, utökade anslutningsmöjligheter (I/O), 3 parallella säkerhetszoner, 3 parallella varningszoner, 70 konfigurerbara zonset.
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-typ | 3 |
| Produktvarianter | Master |
| Sensorprincip | optisk |
| Valbara upplösningar |
50
40 30 150 70 |
| RW varningszon ol. upplösn. |
40 m/upplösning 150 mm
22 m/upplösning 40 mm 19 m/upplösning 30 mm 23 m/upplösning 50 mm 40 m/upplösning 70 mm |
| RW säk.zon olik. upplös. |
3 m/upplösning 40 mm
5,5 m/upplösning 150 mm 2,50 m/upplösning 30 mm 4 m/upplösning 50 mm 5,5 m/upplösning 70 mm |
| Ant. simult. övervak. zoner | 3 |
| Antal zonkonfigureringar | 70 |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 8 |
| Tillämpat våglängdsområde | 905 nm |
| Skanningsområde | 275° |
| Max. vertikal öppningsvinkel | 0,12° |
| Vinkelupplösning | 0,1° |
| Antal konfigurerbara I/O | 2 |
| Antal ingångar | 12 |
| Signalnivå vid ingång vid 0 | < 5 V |
| Likspänning vid ingång | 24 V |
| Antal OSSD-utgångar | 6 |
| Ström ”0” HLA PSENscan | < 700 µA |
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethercat överföringshastighet | 100 Mbit/s |
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
| Omgivningstemperatur |
-10
50 |
| Fuktpåfrestning uppgift | max. 95 % |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
| Skyddsklass hus | IP65 |
| Reaktionstid |
62
62 |
| Rotationstid | 30 |
| Anslutningstyp |
M12, 8-polig male
M12, 17-polig male |
| Kåpmaterial | Aluminium |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Material främre skiva | PMMA |
| Mått höjd | 152 |
| Mått bredd | 102 |
| Mått djup | 112.5 |
| Nettovikt | 1530 |
| Bruttovikt | 2140 |
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272705 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095333 |
| Volym | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
Tillbehör – obligatoriska