Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6D000017","name":"PSEN sc M 5.5 08-12","price":"58308.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Produkten kan variera
PSEN sc M 5.5 08-12
Artikelnummer: 6D000017
GTIN: 4046548095319
Master-modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga,
muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt EN ISO 61496-3,
vertikala applikationer, referensvärden, utmatning av mätdata (UDP),
snabbt byte med utbytbart lagringsblock; 5,5 m
säkerhetszon; högst 2 säkerhetszoner aktiva parallellt, högst 2varningszoner
aktiva parallellt, h...
Mer
Enhet
Ditt pris
SEK58,308.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Master-modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt EN ISO 61496-3, vertikala applikationer, referensvärden, utmatning av mätdata (UDP), snabbt byte med utbytbart lagringsblock; 5,5 m säkerhetszon; högst 2 säkerhetszoner aktiva parallellt, högst 2varningszoner aktiva parallellt, högst 10 konfigurerbara zonset.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| BWS-typ | 3 |
| Produktvarianter | Master |
| Sensorprincip | optisk |
| Valbara upplösningar |
50
40 30 150 70 |
| RW varningszon ol. upplösn. |
40 m/upplösning 150 mm
22 m/upplösning 40 mm 19 m/upplösning 30 mm 23 m/upplösning 50 mm 40 m/upplösning 70 mm |
| RW säk.zon olik. upplös. |
3 m/upplösning 40 mm
5,5 m/upplösning 150 mm 2,50 m/upplösning 30 mm 4 m/upplösning 50 mm 5,5 m/upplösning 70 mm |
| Ant. simult. övervak. zoner | 2 |
| Antal zonkonfigureringar | 10 |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 8 |
Optiska data
| Tillämpat våglängdsområde | 905 nm |
| Skanningsområde | 275° |
| Max. vertikal öppningsvinkel | 0,12° |
| Vinkelupplösning | 0,1° |
Ingångar
| Signalnivå vid ingång vid 0 | < 5 V |
| Likspänning vid ingång | 24 V |
Halvledarutgångar
| Antal OSSD-utgångar | 4 |
| Ström ”0” HLA PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-gränssnitt
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethercat överföringshastighet | 100 Mbit/s |
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-10
50 |
| Fuktpåfrestning uppgift | max. 95 % |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Times
| Reaktionstid |
62
62 |
| Rotationstid | 30 |
Mekaniska data
| Anslutningstyp |
M12, 8-polig male
M12, 12-polig male |
| Kåpmaterial | Aluminium |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Material främre skiva | PMMA |
| Mått höjd | 152 |
| Mått bredd | 102 |
| Mått djup | 112.5 |
| Nettovikt | 1530 |
| Bruttovikt | 2140 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272705 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095319 |
| Volym | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Utbytbar lagringsmodul 08-12 för Fast Replacement
Säkerhetslaserskanner
SEK3,979.00
PSEN sc head
6D000007
Utbytbart skannerhuvud med fönster som ersättning för
säkerhetslaserskannern PSEN sc L/M/S från och med den levereradefirmwareversionen
3.1.3
SEK6,368.00
Tillbehör – obligatoriska
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK349.00
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK378.00
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK436.00
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK566.00
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK827.00
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,029.00
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,406.00
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12
(IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 1m
SEK180.00
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12
(IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 3m
SEK255.00
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12
(IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 10m
SEK371.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, 8-polig,
rak kontakt M12, på rak kontakt M12, anslutningskabel för
PSENscan Master-Subscriber, kabellängd: 1 m
SEK311.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, 8-polig,
rak kontakt M12, på rak kontakt M12, anslutningskabel för
PSENscan Master-Subscriber, kabellängd: 3 m
SEK391.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, 8-polig,
rak kontakt M12, på rak kontakt M12, anslutningskabel för
PSENscan Master-Subscriber, kabellängd: 5 m
SEK536.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, 8-polig,
rak kontakt M12, på rak kontakt M12, anslutningskabel för
PSENscan Master-Subscriber, kabellängd: 10 m
SEK782.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, 8-polig,
rak kontakt M12, på rak kontakt M12, anslutningskabel för
PSENscan Master-Subscriber, kabellängd: 20 m
SEK1,289.00