text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sc L 5.5 08-12

Artikelnummer: 6D000013
GTIN: 4046548095272
Lightmodell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt EN ISO 61496-3, vertikala applikationer, referensvärden, utmatning av mätdata (UDP), snabbt byte med utbytbart lagringsblock; 5,5 m säkerhetszon; högst 2 säkerhetszoner aktiva parallellt, högst 2 varningszoner aktiva parallellt, hö...  Mer

Enhet

Ditt pris

SEK54,193.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Lightmodell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt EN ISO 61496-3, vertikala applikationer, referensvärden, utmatning av mätdata (UDP), snabbt byte med utbytbart lagringsblock; 5,5 m säkerhetszon; högst 2 säkerhetszoner aktiva parallellt, högst 2 varningszoner aktiva parallellt, högst 10 konfigurerbara zonset.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-typ 3  
Produktvarianter Light  
Sensorprincip optisk  
Valbara upplösningar 50  
40  
30  
150  
70  
RW varningszon ol. upplösn. 40 m/upplösning 150 mm  
22 m/upplösning 40 mm  
19 m/upplösning 30 mm  
23 m/upplösning 50 mm  
40 m/upplösning 70 mm  
RW säk.zon olik. upplös. 3 m/upplösning 40 mm  
5,5 m/upplösning 150 mm  
2,50 m/upplösning 30 mm  
4 m/upplösning 50 mm  
5,5 m/upplösning 70 mm  
Ant. simult. övervak. zoner 2  
Antal zonkonfigureringar 10  
 
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 8  
Tillämpat våglängdsområde 905 nm  
Skanningsområde 275°  
Max. vertikal öppningsvinkel 0,12°  
Vinkelupplösning 0,1°  
Signalnivå vid ingång vid 0 < 5 V  
Likspänning vid ingång 24 V  
Antal OSSD-utgångar 4  
Ström ”0” HLA PSENscan < 700 µA  
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. M12x1, 4-pin, D-code  
Ethercat överföringshastighet 100 Mbit/s  
Antal Ethernet anslutningar 1  
Omgivningstemperatur -10  
50  
Fuktpåfrestning uppgift max. 95 %  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
Skyddsklass hus IP65  
Reaktionstid 62  
62  
Rotationstid 30  
Anslutningstyp M12, 8-polig male  
M12, 12-polig male  
Kåpmaterial Aluminium  
Kåpmaterial överdel PC  
Material främre skiva PMMA  
Mått höjd 152  
Mått bredd 102  
Mått djup 112.5  
Nettovikt 1530  
Bruttovikt 2140  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272705  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095272  
Volym 13.330  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Utbytbar lagringsmodul 08-12 för Fast Replacement Säkerhetslaserskanner
SEK3,979.00
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Utbytbart skannerhuvud med fönster som ersättning för säkerhetslaserskannern PSEN sc L/M/S från och med den levereradefirmwareversionen 3.1.3
SEK6,368.00
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Rengöringsmedel
SEK669.00
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Rengöringsdukar
SEK1,012.00

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
SEK349.00
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK378.00
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK436.00
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK566.00
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK827.00
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,029.00
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
SEK1,406.00
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12 (IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 1m
SEK180.00
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12 (IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 3m
SEK255.00
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12 (IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 10m
SEK371.00
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Monteringsfäste för justering av lutnings- och rollvinkel
SEK1,998.00
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Monteringsfäste för justering av lutningsvinkel
SEK1,098.00
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Tillbehör för att skydda huvuddelen
SEK686.00
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Monteringsfäste för golvmontering
SEK1,784.00
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Monteringsfäste för hörnmontering ytterkant
SEK1,372.00