text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sc memory fbus

Artikelnummer: 6D000037
GTIN: 4046548110814
Utbytbar lagringsmodul 08-12 för snabbt utbyte t Säkerhetslaserskanner

Enhet

Ditt pris

SEK5,345.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
Produktvarianter
 
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. M12x1, 4-pin, D-code  
Ethercat överföringshastighet 100 Mbit/s  
Anslutningstyp
Nettovikt 90  
Bruttovikt 150  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272791  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
GTIN 4046548110814  
Volym 0.374  dm3
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
SEK728.00
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12 (IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 1m
SEK180.00
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12 (IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 3m
SEK255.00
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Nätverkskabel, Ethernet Cat5e, PVC, svart, 4-polig, rak kontakt M12 (IP67), D-kodad, på rak kontakt RJ45 (IP20), kabellängd: 10m
SEK371.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², Kabellängd: 3 m
SEK372.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m
SEK583.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m
SEK844.00
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, RJ45 på 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m
SEK1,328.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 0,5 m
SEK298.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 3 m
SEK372.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 5 m
SEK583.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 10 m
SEK844.00
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Anslutningsledning för PROFINET, CAT5e, skärmad, 4-pol. M12- hylskontakt, rak, D-kodad, på 4-pol. M12-hylskontakt, rak, D- kodad, ledartvärsnitt: 4 x 0,34 mm², kabellängd: 20 m
SEK1,328.00