text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sc memory 08-17

Artikelnummer: 6D000005
GTIN: 4046548088465
Utbytbar lagringsmodul 08-17 för Fast Replacement Säkerhetslaserskanner

Enhet

Ditt pris

SEK4,893.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Manöverspänning (V) 24  
999.9  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 8  
Signalnivå vid ingång vid 0 < 5 V  
Antal OSSD-utgångar 6  
Ström ”0” HLA PSENscan < 700 µA  
Antal Ethernet anslutningar 0  
Anslutningstyp M12, 17-polig male  
M12, 8-polig male  
Nettovikt 82  
Bruttovikt 120  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272792  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548088465  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
SEK304.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK365.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK497.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,8-polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK1,009.00
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m 6D000027
Särskild anslutningskabel Advanced PSENscan, PUR, gul RAL1003, 17- polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, kabellängd: 2m
SEK478.00
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m 6D000029
Särskild anslutningskabel Advanced PSENscan, PUR, gul RAL1003, 17- polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, kabellängd: 5m
SEK782.00
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m 6D000031
Särskild anslutningskabel Advanced PSENscan, PUR, gul RAL1003, 17- polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, kabellängd: 20m
SEK1,622.00
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m 6D000033
Särskild anslutningskabel Advanced PSENscan, PUR, gul RAL1003, 17- polig, rak hylsa M12, på öppen ledningsände, kabellängd: 50m
SEK3,330.00