Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"584300","name":"PSENvip IPM","price":"25308.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Produkten kan variera
PSENvip IPM
Artikelnummer: 584300
GTIN: 4046548089844
Tilläggsmodul för mätning av bockningsvinkel för PSENvip2-system
sombestår av mottagare (PSENvip R, PSENvip LR), sändare (PSENvip E)
ochspecialmodulen Su K FAU P
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans...
Mer
Utgående artikel
Enhet
Ditt pris
SEK25,308.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Tilläggsmodul för mätning av bockningsvinkel för PSENvip2-system sombestår av mottagare (PSENvip R, PSENvip LR), sändare (PSENvip E) ochspecialmodulen Su K FAU P Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
| Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 5.5 |
| Syfte med U2 | Periphery Supply |
| Manöverspänning 2 (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 | -30 %/+25 % |
Ingångar
| Antal digitala ingångar |
1
1 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
| Ingångstyp enligt EN 61131-2 | 3 |
Halvledarutgångar
| Antal halvledarutgångar | 1 |
| Tolerans ext. spänn. DC halvl. | |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-12 |
USB-port
| Antal USB-värdgränssnitt | 1 |
Ethernet-gränssnitt
| Ethernet IP-adr. fabriksinst. | 192.168.0.13 |
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
| Ethercat överföringshastighet |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| Antal Ethernet anslutningar | 2 |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 (not evaluated by UL) |
| Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Periphery och Module Supply |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Basisolering |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vertikal |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
| Mått höjd | 96 |
| Mått bredd | 45 |
| Mått djup | 111.5 |
| Nettovikt | 170 |
| Bruttovikt | 180 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27319090 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC004672 |
| GTIN | 4046548089844 |
| Volym | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
Set4 Screw Terminals
750016
Sats med anslutningsplintar för PNOZ m B1, basmodul, ministyrningarPNOZmulti
2.
SEK112.00
Set4 Spring Terminals
751016
Sats med fjäderkraftsplintar för PNOZ m B1, basmodul, ministyrningar
PNOZmulti 2.
SEK112.00