text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSENvip IPM Set1

Artikelnummer: 583992
GTIN: 4046548095739
Modul för mätning av bockningsvinkel för PSENvip E, PSENvip R och PSENvip R LR som består av sändare, mottagare, specialmodulen PSSu K FAU P och fjäderkraftsplintar Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsamm...  Mer

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK12,143.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Modul för mätning av bockningsvinkel för PSENvip E, PSENvip R och PSENvip R LR som består av sändare, mottagare, specialmodulen PSSu K FAU P och fjäderkraftsplintar Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

 
Nettovikt 180  
Bruttovikt 190  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27310101  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC004672  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095739  
Volym 0.617  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1