Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"584200","name":"PSENvip E","price":"8667.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Produkten kan variera
PSENvip E
Artikelnummer: 584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip sändare.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Utgående artikel
Enhet
Ditt pris
SEK8,667.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSENvip sändare. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
UL Listed
CE UKCA TIIS TÜV |
| BWS-typ | 4 |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 5 W |
Optiska data
| Typ av ljuskälla | High Power LED |
| Tillämpat våglängdsområde | 510–550 nm |
Ingångar
| Antal ingångar | 2 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingångar | nej |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass hus | IP54 |
| UL skyddskass (typ) | 1 |
Mekaniska data
| Anslutningstyp | M12 |
| Ledningar kabel | LiYY 4 x 0,25 mm2 |
| Max. kabellängd | 75 m |
| Kåpmaterial överdel | Aluminium |
| Mått höjd | 90 mm |
| Mått bredd | 95 mm |
| Mått djup | 136 mm |
| Nettovikt | 1000 g |
| Bruttovikt | 1250 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27310101 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078527 |
| Volym | 9.686 dm3 |
| Harmonized System Code | 90138000 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
SEK334.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
SEK430.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, skärmad, 4-polig, rak hylsa
M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
SEK805.00
Installationstillbehör
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, kompaktmodul, Failsafe, specialmodul, utvärderingsenhet för
PSENvip, basversion, 1 gränssnitt PSENvip-mottagare, 1 gränssnitt
PSENvip-sändare, 4 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A, 2 utgångar, 1,75
A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker,
återgångsmatningsfri, 2 utgångar, 3 A, tvåpolig, kortslutningssäker,
överbelastningssäker, hög urladdningsspänning, återgångsmatningsfri,
2Ethernet-gränssnitt, 100 MBit/s.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK10,935.00
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, kompaktmodul, Failsafe, specialmodul, utvärderingsenhet för
PSENvip, produktionsversion, 1 gränssnitt PSENvip-mottagare, 1
gränssnitt PSENvip-sändare, 4 ingångar, 2 testpulsutgångar 0,25 A, 2
utgångar, 1,75 A, enpolig, positivt brytande, kortslutningssäker,
överbelastningssäker, återgångsmatningsfri, 2 utgångar, 3 A, tvåpolig,
kortslutningssäker, överbelastningssäker, hög urladdningsspänning,
återgångsmatningsfri, 2Ethernet-gränssnitt, 100 MBit/s.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
SEK26,557.00