text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSENvip TP

Artikelnummer: 583200
GTIN: 4046548054293
PSENvip testblock för regelbunden funktionskontroll. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Utgående artikel


Enhet

Ditt pris

SEK124.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PSENvip testblock för regelbunden funktionskontroll. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

 
Nettovikt 51  
Bruttovikt 57  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27319090  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548054293  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1