Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"583207","name":"PSENvip AT spring mount","price":"6577.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Produkten kan variera
PSENvip AT spring mount
Artikelnummer: 583207
GTIN: 4046548078763
Justeringsschablon för införing mellan över- och underverktyg. För
inriktning av PSENvip vid installation och verktygsbyte. PL e SIL
3. Godkänd enligt IEC 61496-1 och EN 12622.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprod...
Mer
Utgående artikel
Enhet
Ditt pris
SEK6,577.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Justeringsschablon för införing mellan över- och underverktyg. För inriktning av PSENvip vid installation och verktygsbyte. PL e SIL 3. Godkänd enligt IEC 61496-1 och EN 12622. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27319090 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078763 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73269098 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |