Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570312","name":"PSEN rs pulley 75","price":"285.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Produkten kan variera
PSEN rs pulley 75
Artikelnummer: 570312
Brytrulle, 75 mm diameter.
Ditt pris
SEK285.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 70 °C |
Mekaniska data
Mått höjd | 89 mm |
Mått bredd | 85 mm |
Mått djup | 30 mm |
Nettovikt | 142 g |
Bruttovikt | 145 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548062854 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272692 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002026 |
Volym | 0.648 |