text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

P1HZ X1 24VDC 2n/o

Artikelnummer: 774360
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S per knapp, utgångar: 2 S, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, inbyggda skruvplintar, tvåhandsdon, övervakning av samtidighet för tvåhandsdon.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK2,977.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 2  W
Apparatsäkring max. Max ledartvärsnitt  
Typ av tvåhandsverktyg enligt  
Typ av tvåhandsverktyg III A  
Antal ingångar 2  
Antal halvledarutgångar 0  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC1 säkerhetskont. 6  A
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  V
Max. ström DC1 säkerhetskont. 6  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 5  A
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  V
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 V AC G. P.  
Säkerhetskontakter: Pilot Duty C300, R300  
Kontaktmaterial relä AgSnO2  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2µ Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -25  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III / II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp fast  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–10 AWG  
Mått höjd 87  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 200  g
Bruttovikt 205  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 34  
6c  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kod 4046548011470  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371821  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
Volym 0.255  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c 774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe) with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.
SEK7,474.00