Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"407710","name":"S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC","price":"4198.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Produkten kan variera
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
Artikelnummer: 407710
Stilleståndsövervakningsrelä för övervakning av stillestånd hos
motorer med likström eller trefasström, 2 växlingskontakter, löstagbaraplintar med
skruvteknik, konstruktionsbredd 22,5 mm, UB = 24–240 ... Mer
Ditt pris
SEK4,198.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Stilleståndsövervakningsrelä för övervakning av stillestånd hos motorer med likström eller trefasström, 2 växlingskontakter, löstagbaraplintar med skruvteknik, konstruktionsbredd 22,5 mm, UB = 24–240 V AC/DC.
Generell information
Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 - 240 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC/DC |
Effektförbrukning AC | 5 VA |
Effektförbrukning DC | 2.5 W |
Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC res. endast NO-sida |
Säkerhetskontakter: Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmaterial relä | AgCdO |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 3,0 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
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
Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V0 |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
Mått höjd | 94 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 145 g |
Bruttovikt | 155 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-kod | 4046548017359 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371811 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001448 |
Volym | 0.301 |
Tillbehör – tillval
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P1 och 1
st. P2.
SEK118.00