Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"890071","name":"S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0","price":"3766.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Produkten kan variera
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
Artikelnummer: 890071
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0–
550 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20
mA... Mer
Ditt pris
SEK3,766.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0– 550 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20 mA, bredd = 22,5 mm, UB = 110–230 V AC/ DC, startundertryckningstid 0 s.
Generell information
Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 230 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC |
Effektförbrukning AC | 5 VA |
Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Mätkrets
U mätområde analogingång | 0 - 550 V |
I mätområde analogingång | 9 A |
Frekv. Mätområde analog-in | 0–1 000 Hz |
Utsignaler under drift av generatorn
Uout vid generatordrift | 0 - -10 V |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 250 V AC |
Kontaktmaterial relä | AgCdO |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 3,0 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | 0 - 55 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V0 |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | fast |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
Mått höjd | 87 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 140 g |
Bruttovikt | 150 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548007022 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27210127 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC002479 |
Volym | 0.301 |