text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PRMS spring 150

Artikelnummer: 9A000010
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK1,676.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
Mått höjd 60  mm
Mått bredd 31.1  mm
Nettovikt 132  g
Bruttovikt 133  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 73202081  
UNSPSC 25 23101519  
EAN-kod 4046548087727  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27389102  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
Volym 0.054