Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"9A000013","name":"PRMS film kit","price":"3223.0","currency":"SEK","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Produkten kan variera
PRMS film kit
Artikelnummer: 9A000013
Set of pressure indicating films 3 boxes:
1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250-
1200 N/cm²
2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50-
300 N... Mer
Ditt pris
SEK3,223.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Set of pressure indicating films 3 boxes: 1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250- 1200 N/cm² 2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50- 300 N/cm² 3. Box: 60 x developer layer
Teknisk data
Mekaniska data
Mått höjd | 115 mm |
Mått bredd | 60 mm |
Mått djup | 115 mm |
Nettovikt | 240 g |
Bruttovikt | 287 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 38229000 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
EAN-kod | 4046548087475 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27389102 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC003015 |
Volym | 0 |