Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"9A000017","name":"PRMS compress kit","price":"2578.0","currency":"SEK","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Produkten kan variera
PRMS compress kit
Artikelnummer: 9A000017
Kit consisting of 3 compression elements,
for use with pressure measuring foils of PRMS film kit:
First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm,
hardness shore AO 10.
Second element:... Mer
Ditt pris
SEK2,578.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm, hardness shore AO 10. Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm, hardness shore A 30. Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm, hardness shore A 70.
Teknisk data
Mekaniska data
Mått höjd | 67 mm |
Mått bredd | 109 mm |
Mått djup | 109 mm |
Nettovikt | 486 g |
Bruttovikt | 500 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 39269097 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
EAN-kod | 4046548088809 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27389102 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC003015 |
Volym | 0.847 |