text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PRMS spring 35

Artikelnummer: 9A000005
GTIN: 4046548087673
Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf

Enhet

Ditt pris

SEK1,761.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
Mått höjd 60  
Mått bredd 31.1  
Nettovikt 87  
Bruttovikt 88  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27380291  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 23101519  
GTIN 4046548087673  
Volym 0.054  dm3
Harmonized System Code 73202081  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1