Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"9A000004","name":"PRMS spring 30","price":"1761.0","currency":"SEK","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Produkten kan variera
PRMS spring 30
Artikelnummer: 9A000004
GTIN: 4046548087666
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
Enhet
Ditt pris
SEK1,761.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27380291 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087666 |
| Volym | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |