Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"540130","name":"SDD ES ETH","price":"3750.0","currency":"SEK","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Produkten kan variera
SDD ES ETH
Artikelnummer: 540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2
RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår
inte).
Enhet
Ditt pris
SEK3,750.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Matning av modulen |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 2 |
Ingångar
| Antal digitala ingångar |
6
6 |
Halvledarutgångar
| Antal halvledarutgångar | 6 |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Fältbusgränssnitt
| Fältbussgränssnitt | Modbus/TCP |
| Namn fältbussprotokoll | Modbus TCP (Slave) |
| Tillåt. fältb.-stat.adresser | 0–255d |
| Valbara överföringshastigheter |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| Anslutning fältbuss | RJ45 |
| Galvan. isol. från fältbuss | ja |
| Typ av galv. isolering | Funktionsisolering |
MODBUS
| Antal MODBUS anslutningar | 8 |
| Anslutning Modbus | RJ45 |
| enhetstyp för Modbus | Server |
| Driftsätt Modbus |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
| Inst.omr. Överf.hast. Modbus |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| Galvan. avskiljning av Modbus | ja |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
55 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 90 % rel. fukt. vid 55 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Modbus och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolering |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint |
Skruvplint löstagbar
Fjäderkraftplint löstagbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
| Mått höjd | 115 |
| Mått bredd | 45 |
| Mått djup | 95 |
| Nettovikt | 160 |
| Bruttovikt | 175 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242608 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083002 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), sats med löstagbara plintar för 45 mm
-hölje, skruvplintsteknik, förpackningen innehåller = 2 st., vardera X14-polig och X2
8-polig.
SEK250.00
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), sats med löstagbara plintar för 45 mm
-hölje, fjäderkraftteknik, förpackningen innehåller = 2 st., vardera X14-polig och X2 8-polig.
SEK250.00