text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS

Artikelnummer: 540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), sats med löstagbara plintar för 45 mm -hölje, fjäderkraftteknik, förpackningen innehåller = 2 st., vardera X14-polig och X2 8-polig.

Enhet

Ditt pris

SEK250.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

 
Nettovikt 80  
Bruttovikt 82  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242692  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083835  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1