text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

Artikelnummer: 751109
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling möjlig, utgångar: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock och tidrelä f...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK2,437.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling möjlig, utgångar: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock och tidrelä för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar eller för en säker tidsfunktions förlopp (tillslag, frånslag, impuls).

Godkännande CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 2  W
Antal hjälpkontakter fördröjda 1  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC1 säkerhetskont. 6  A
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  V
Max. ström DC1 säkerhetskont. 6  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 5  A
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  V
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 VAC G.U. (samma polaritet)  
Kontaktmaterial relä AgCuNi  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Inställbara tider 0.8  s
0.7  s
0.4  s
0.3  s
0.2  s
15  s
2.5  s
1.5  s
25  s
35  s
0.5  s
0.6  s
7  s
6  s
3  s
5  s
4  s
210  s
150  s
0.1  s
0.04  s
8  s
90  s
80  s
60  s
50  s
20  s
30  s
40  s
16  s
1  s
2  s
70  s
100  s
120  s
140  s
200  s
300  s
160  s
180  s
3.5  s
14  s
240  s
12  s
10  s
Tolerans Tv +/-1 % + +/-20 ms  
Repeternoggrannhet +/-1 % + +/-20 ms  
Tolerans vid fel +/-15 % + +/-20 ms  
Min. fördröjningstid formel tv - 15 % - 20 ms  
Max. fördröjningstid formel tv + 15 % + 20 ms  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 100  mm
Mått bredd 17.5  mm
Mått djup 120  mm
Nettovikt 175  g
Bruttovikt 185  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548025491  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
Volym 0.360  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Kontakt för anslutning av myPNOZ-basenhet med PNOZsigma-expansionsmodul, förpackningen innehåller = 10 st.
SEK454.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK148.00