text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o

Artikelnummer: 774060
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, UB = 24 V AC/DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrind...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK2,383.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, UB = 24 V AC/DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, larmmattor (enligt kortslutningsprincipen), återkopplingskrets.

Godkännande CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 AC  
Effektförbrukning AC 3.5  
Manöverspänning 2 (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2  
Antal ingångar 2  
Trampmattemotstånd 80  
Antal halvledarutgångar 0  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  
Max. ström AC1 säkerhetskont. 8  
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  
Max. ström DC1 säkerhetskont. 8  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  
Max. ström AC15 säkerhetskont. 5  
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 V AC G. P.  
Säkerhetskontakter: Pilot Duty C300, R300  
Kontaktmaterial relä AgSnO2  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? unzulässig  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III / II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel PPO UL 94 V1  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp fast  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–10 AWG  
Mått höjd 87  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 335  g
Bruttovikt 345  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kod 4046548012293  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
Volym 0.551  
 

Tillbehör – tillval

COVER P-93
COVER P-93 774090
Skyddslock för kompaktbromsen PKB och P-93-höljet, lämpligt för att skydda mot obehörig manipulation, 45 mm brett, innehåll: 20 skyddslock per förpackningsenhet.
SEK411.00