text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so

Artikelnummer: 777609
GTIN: 4046548009248
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 7 S, 2 Ö, 2 HL, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 90 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

Enhet

Ditt pris

SEK6,108.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 7 S, 2 Ö, 2 HL, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 90 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

Godkännande CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 5.5  W
Antal ingångar 2  
Antal halvledarutgångar 2  
Tolerans ext. spänn. DC halvl. -20 %/+20 %  
Använd.kat. enl. EN 60947-1 DC-12  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  V
Max. ström AC1 säkerhetskont. 8  A
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  V
Max. ström DC1 säkerhetskont. 8  A
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  V
Max. ström AC15 säkerhetskont. 5  A
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  V
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 V AC G. P.  
Säkerhetskontakter: Pilot Duty B300, R300  
Kontaktmaterial relä AgSnO2  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III / II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 94  mm
Mått bredd 90  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 570  g
Bruttovikt 575  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009248  
Volym 1.080  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P3 och 1 st. P4.
SEK245.00
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5 374282
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =2 st. P5.
SEK245.00