text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o

Artikelnummer: 787059
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 2 S, automatisk/manuell start, UB 24 V AC/DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK1,852.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 AC/DC  
Effektförbrukning AC 3  
Effektförbrukning DC 1.5  
Antal ingångar 1  
Antal halvledarutgångar 0  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  
Max. ström AC1 säkerhetskont. 6  
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  
Max. ström DC1 säkerhetskont. 6  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  
Max. ström AC15 säkerhetskont. 5  
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 V AC G. P.  
Säkerhetskontakter: Pilot Duty C300, R300  
Kontaktmaterial relä AgSnO2  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III / II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 101  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 190  g
Bruttovikt 200  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548008753  
Volym 0.317  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Sats med löstagbara ersättningsfjäderkraftplintar, förpackningeninnehåller = 1 st. P1 och 1st. P2.
SEK118.00