text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC

Artikelnummer: 827250
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan väljas, 0,40–400 Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 110–130 V AC.

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK2,172.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Manöverspänning (V) 110 - 130  V
Typ av matningsspänning U1 AC  
Effektförbrukning AC 2  VA
Apparatsäkring max. Max ledartvärsnitt  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 V AC res. endast NO-sida  
Säkerhetskontakter: Pilot Duty B300, R300  
Kontaktmaterial relä AgCdO  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 3,0 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -15 - 55  °C
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel PPO UL 94 V0  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel PPO UL 94 V0  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp fast  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–10 AWG  
Mått höjd 87  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 160  g
Bruttovikt 170  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-kod 4046548007633  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371801  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001438  
Volym 0.284