Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"838000","name":"S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC","price":"1700.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Produkten kan variera
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
Artikelnummer: 838000
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 0,40–400 Hz, mätspänning 1 V AC/DC, bredd= 22,5
mm, UB = 22,5 mm, 24 V AC/DC, 120–240 V AC.
Ditt pris
SEK1,700.00
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 240 V |
Typ av matningsspänning U1 | AC |
Effektförbrukning AC | 2 VA |
Manöverspänning 2 (V) | 120 V |
Typ av matningsspänning U2 | AC |
Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC |
Kontaktmaterial relä | AgCdO |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 3,0 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
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
Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V0 |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Plinttyp | fast |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
Mått höjd | 87 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 121 mm |
Nettovikt | 150 g |
Bruttovikt | 158 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548007374 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371801 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001438 |
Volym | 0.284 |