Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"2A000009","name":"PNOZ yo4 3NO t","price":"2192.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Produkten kan variera
PNOZ yo4 3NO t
Artikelnummer: 2A000009
GTIN: 4046548087888
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ,
1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsstyrda,
fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång,
1 vridomkopplare för inställning av fördröjningstid, 1 vridomkopplareför
faktorinställning av fördröjningen och för val av ur- eller
inkopplingsfördröjning, LED-indikatorer
Enhet
Ditt pris
SEK2,192.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsstyrda, fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av fördröjningstid, 1 vridomkopplareför faktorinställning av fördröjningen och för val av ur- eller inkopplingsfördröjning, LED-indikatorer
Generell information
| Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Källa intern spänning | über Kopfmodul |
| Spänningstyp för UINT1 | DC |
| Tillåtna laster |
resistiv
induktiv |
Ingångar
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingång | nej |
Reläutgångar
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | |
| Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 |
| Max. ström AC1 säkerhetskont. | 6 |
| Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 |
| Max. ström DC1 säkerhetskont. | 6 |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 5 |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
| Säkerhetskontakter: AC vid UL | |
| Säkerhetskontakter: Pilot Duty | B300, R300 |
| Pilot Duty R300 enligt UL | 24 V DC |
| Kontaktmaterial relä | AgCuNi |
| ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
| Potentialisolering RLA | ja |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -20 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Kondensation tillåten? | unzulässig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-5-1 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | IP54 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
Times
| Tolerans Tv | +/-1,5 % |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Utgång och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 1 | säker isolering |
Mekaniska data
| Monteringsläge | beliebig |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Plinttyp | steckbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24 - 12 AWG |
| Mått höjd | 98 |
| Mått bredd | 17.5 |
| Mått djup | 121 |
| Nettovikt | 117 |
| Bruttovikt | 175 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
34
7a 6c 7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087888 |
| Volym | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2,
X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK151.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1,
X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK151.00
Tillbehör – tillval
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.
SEK381.00