text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ yo2 3NO

Artikelnummer: 2A000014
GTIN: 4046548090970
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsstyrda, icke-fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, LED-indikatorer

Enhet

Ditt pris

SEK1,890.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Syfte med UINT1 Versorgung des Moduls  
Källa intern spänning über Kopfmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Tillåtna laster resistiv  
induktiv  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingång nej  
Användn.kat. AC/DC1-stand.
Spänning AC1 säkerhetskont. 240  
Max. ström AC1 säkerhetskont. 6  
Spänning DC1 säkerhetskont. 24  
Max. ström DC1 säkerhetskont. 6  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Spänning AC15 säkerhetskont. 230  
Max. ström AC15 säkerhetskont. 5  
Spänning DC13 säkerhetskont. 24  
Säkerhetskontakter: AC vid UL
Säkerhetskontakter: Pilot Duty B300, R300  
Pilot Duty R300 enligt UL 24 V DC  
Kontaktmaterial relä AgCuNi  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 0,2 µm Au  
Potentialisolering RLA ja  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -20  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-5-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar IP20  
Potentialavskiljning 1 mellan Utgång och systemspänning  
Typ av potentialavskiljning 1 säker isolering  
Monteringsläge beliebig  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Plinttyp steckbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24 - 12 AWG  
Mått höjd 98  
Mått bredd 17.5  
Mått djup 121  
Nettovikt 115  
Bruttovikt 170  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
6c  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090970  
Volym 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – obligatoriska

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK154.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK154.00

Tillbehör – tillval

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.
SEK397.00