text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ yio1 2DI 2SO

Artikelnummer: 2A000013
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 ingångsfunktion, 2 utgångsfunktioner med vardera 1 säker halvledarutgång, utan för...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK2,429.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 ingångsfunktion, 2 utgångsfunktioner med vardera 1 säker halvledarutgång, utan fördröjning och 1 ingång för återkopplingskretsen, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

Godkännande CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Syfte med U2 Matning till HL-utgångarna  
Manöverspänning 2 (V) 12 - 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2
Potentialavskiljning U2 nej  
Syfte med UINT1 Matning av modulen  
Källa intern spänning via huvudmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Tillåtna laster resistiv  
induktiv  
kapacitiv  
Antal digitala ingångar 2  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingång nej  
Potentialavskiljning för HLA nej  
HL-A kortsl.säker ja  
Tillåtna laster 1pol. Utgång ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-5-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Samtidighet ingångskrets ∞  
Monteringsläge godtycklig  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN 50022  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 98  mm
Mått bredd 17.5  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 90  g
Bruttovikt 97  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090963  
Volym 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.
SEK381.00

Tillbehör – obligatoriska

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.
SEK381.00
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK148.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK148.00