text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ yi5 8DI variable

Artikelnummer: 2A000016
GTIN: 4046548098860
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, variabla ingångsfunktioner med 3 eller 4 ingångsfunktioner, OCH-funktion av ingångsfunktionerna eller ELLER-funktion av ingångsfunktionerna eller 2 av 3-sammankoppling av ingångsfunktionerna, 4 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av funktionen, 1 vridomkopplare för inställning a...  Mer

Enhet

Ditt pris

SEK2,171.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, variabla ingångsfunktioner med 3 eller 4 ingångsfunktioner, OCH-funktion av ingångsfunktionerna eller ELLER-funktion av ingångsfunktionerna eller 2 av 3-sammankoppling av ingångsfunktionerna, 4 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av funktionen, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Syfte med UINT1 Versorgung des Moduls  
Källa intern spänning über Kopfmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Antal digitala ingångar 8  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingång nej  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -20  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Kondensation tillåten? unzulässig  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-5-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme IP54  
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar IP20  
Samtidighet ingångskrets ∞  
Monteringsläge beliebig  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Plinttyp steckbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24 - 12 AWG  
Mått höjd 98  
Mått bredd 17.5  
Mått djup 121  
Nettovikt 84  
Bruttovikt 140  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548098860  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – tillval

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.
SEK397.00

Tillbehör – obligatoriska

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK154.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.
SEK154.00