text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ yi4 2DI T3C

Artikelnummer: 2A000006
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 ingångsfunktion för anslutning av en tvåhandsknapp (typ III C), OCH-koppling av ingångsfunktionerna, 1 signalutgång, 1 vri...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK2,448.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 ingångsfunktion för anslutning av en tvåhandsknapp (typ III C), OCH-koppling av ingångsfunktionerna, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av startmetod och detektering av testtakt, LED-indikatorer

Godkännande CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Syfte med UINT1 Matning av modulen  
Källa intern spänning via huvudmodul  
Spänningstyp för UINT1 DC  
Typ av tvåhandsverktyg enligt  
Typ av tvåhandsverktyg III C  
Antal digitala ingångar 6  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Potentialavskiljning ingång nej  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 5000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-5-1  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme  
Skyddsklass hus  
Skyddsklass plintar  
Samtidighet ingångskrets ∞  
Monteringsläge godtycklig  
Monteringsskenans mått  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Fjäderkraftsplint  
Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 98  mm
Mått bredd 12.5  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 74  g
Bruttovikt 86  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-kod 4046548087857  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371819  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001449  
Volym 1.019  
 

Tillbehör – tillval

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.
SEK381.00

Tillbehör – obligatoriska

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 2-polig, för 12,5 mm-hölje.
SEK100.00
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 2-polig, för 12,5 mm-hölje.
SEK100.00